chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
TW860-960-L43-21-P-B38-100PCS | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Znacznik UHF
TW860-960-L43-21-P-B38-100PCS
Nr katalogowy 7030592
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP40
Wykonanie
Inteligentna etykiety
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PET
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
85
Region użytkowania (UHF)
Globalnie (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Rozmiar pamięci (Byte)
38
Typ pamięci
EEPROM
Montaż
Bez metalu
Pamięć dostępna (Byte)
0
EPC memory (Byte)
16
Kluczowe cechy
Rozmiar pamięci (Byte)
38
Typ pamięci
EEPROM
Stopień ochrony
IP40
Montaż
Bez metalu
W magazynie
Grupa cenowa
F1
Cennik
2,45 zł
Pozycja ogółem
2,45 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Identyfikacja RFID
Znaczniki HF/UHF
TW860-960-L43-21-P-B38-100PCS
Utwórz zapytanie