chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
TW-L18-18-F-B128-100PCS | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Znacznik HF
TW-L18-18-F-B128-100PCS
Nr katalogowy 7030634
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP40
Wykonanie
Inteligentna etykiety
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PET
Rozmiar pamięci (Byte)
128
Typ pamięci
EEPROM
Montaż
Bez metalu
Pamięć dostępna (Byte)
112
Kluczowe cechy
Rozmiar pamięci (Byte)
128
Typ pamięci
EEPROM
Stopień ochrony
IP40
Montaż
Bez metalu
home
Turck-Shop
Identyfikacja RFID
Znaczniki HF/UHF
TW-L18-18-F-B128-100PCS
W magazynie
Grupa cenowa
F1
Cennik
277,65 zł
Pozycja ogółem
277,65 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie