chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Znacznik UHF
TW860-960-L73-17-F-B42-100PCS
Nr katalogowy 7030717
W magazynie
Grupa cenowa
F1
Cennik
161,69 zł
Pozycja ogółem
161,69 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Identyfikacja RFID
Znaczniki HF/UHF
TW860-960-L73-17-F-B42-100PCS
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP40
Wykonanie
Inteligentna etykiety
Region użytkowania (UHF)
Globalnie (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Rozmiar pamięci (Byte)
42
Typ pamięci
EEPROM
Montaż
Bez metalu
Pamięć dostępna (Byte)
0
EPC memory (Byte)
12
Kluczowe cechy
Rozmiar pamięci (Byte)
42
Typ pamięci
EEPROM
Stopień ochrony
IP40
Montaż
Bez metalu