chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
TW860-960-L73-17-P-B42-5KPCS | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Znacznik UHF
TW860-960-L73-17-P-B42-5KPCS
Nr katalogowy 7030720
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP40
Wykonanie
Inteligentna etykiety
Region użytkowania (UHF)
Globalnie (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Rozmiar pamięci (Byte)
42
Typ pamięci
EEPROM
Montaż
Bez metalu
Pamięć dostępna (Byte)
0
EPC memory (Byte)
12
Kluczowe cechy
Rozmiar pamięci (Byte)
42
Typ pamięci
EEPROM
Stopień ochrony
IP40
Montaż
Bez metalu
home
Turck-Shop
Identyfikacja RFID
Znaczniki HF/UHF
TW860-960-L73-17-P-B42-5KPCS
W magazynie
Grupa cenowa
F1
Cennik
9829,15 zł
Pozycja ogółem
9829,15 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie