chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
TW865-868-L98-43-M-B112-100PCS | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Znacznik UHF
TW865-868-L98-43-M-B112-100PCS
Nr katalogowy 7030724
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP40
Wykonanie
Inteligentna etykiety
Region użytkowania (UHF)
ETSI (865…868 MHz)
Rozmiar pamięci (Byte)
112
Typ pamięci
EEPROM
Montaż
Na metalu
Pamięć dostępna (Byte)
64
EPC memory (Byte)
16
Kluczowe cechy
Rozmiar pamięci (Byte)
112
Typ pamięci
EEPROM
Stopień ochrony
IP40
Montaż
Na metalu
W magazynie
Grupa cenowa
F1
Cennik
1043,86 zł
home
Turck-Shop
Identyfikacja RFID
Znaczniki HF/UHF
TW865-868-L98-43-M-B112-100PCS
Pozycja ogółem
1043,86 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie