chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
TW865-868-L98-43-M-B112-500PCS | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Znacznik UHF
TW865-868-L98-43-M-B112-500PCS
Nr katalogowy 7030725
W magazynie
Cennik
5484,55 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Inteligentna etykiety
Stopień ochrony
IP40
Region użytkowania (UHF)
ETSI (865…868 MHz)
Typ pamięci
EEPROM
Rozmiar pamięci (Byte)
112
Montaż
Na metalu
Pamięć dostępna (Byte)
64
EPC memory (Byte)
16
Kluczowe cechy
Rozmiar pamięci (Byte)
112
Typ pamięci
EEPROM
Stopień ochrony
IP40
Montaż
Na metalu
home
Turck-Shop
Identyfikacja RFID
Znaczniki HF/UHF
TW865-868-L98-43-M-B112-500PCS
Pozycja ogółem
5484,55 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie