chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Znacznik UHF
TW902-928-L98-43-M-B112-500PCS
Nr katalogowy 7030727
W magazynie
Grupa cenowa
F1
Cennik
4972,23 zł
Pozycja ogółem
4972,23 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Identyfikacja RFID
Znaczniki HF/UHF
TW902-928-L98-43-M-B112-500PCS
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP40
Wykonanie
Inteligentna etykiety
Region użytkowania (UHF)
FCC (902…928 MHz)
Rozmiar pamięci (Byte)
112
Typ pamięci
EEPROM
Montaż
Na metalu
Pamięć dostępna (Byte)
64
EPC memory (Byte)
16
Kluczowe cechy
Rozmiar pamięci (Byte)
112
Typ pamięci
EEPROM
Stopień ochrony
IP40
Montaż
Na metalu