chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
Q45BB6CV W/30
Nr katalogowy 3038476
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Pliki do pobrania
Cechy szczególne
zachowanie/odrzucenie
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Długość kabla (m)
9
Połączenie elektryczne
Kabel
Wykonanie
Prostokątne
Wymiary konstrukcji
⌀ 30 mm
Wymiary
56,4 mm x 44,5 mm x 87,6 mm
Focal distance (mm)
38
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Rodzaj światła
Czerwony
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Tryb pracy
Zbieżny
Stopień ochrony
IP67
Maks. zasięg (mm)
38
Opcja konfiguracji
Potencjometr
Funkcja elementu przełączającego
Zestyk NO
Długość fali (nm)
680
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
Czerwony
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
38
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
Q45BB6CV W/30
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1205,08 zł
Pozycja ogółem
1205,08 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie