chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Set in IP20
TI-BL20-E-EN-6
Nr katalogowy 7030616
W magazynie
Grupa cenowa
F1
Cennik
9980,88 zł
Pozycja ogółem
9980,88 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Identyfikacja RFID
Interfejsy HF/UHF
TI-BL20-E-EN-6
Dane techniczne
Pliki do pobrania
Liczba kanałów
6
Maks. temperatura otoczenia (°C)
55
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Protokół sieciowy
PROFINET
Stopień ochrony
IP20
Wymiary
129,5 mm x 80,6 mm x 74,4 mm
Kluczowe cechy
Liczba kanałów
6
Stopień ochrony
IP20