chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
PIU4100U | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
światłowód z tworzywa sztucznego
PIU4100U
Nr katalogowy 3026937
W magazynie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Akcesoria funkcjonalne dla
Czujniki fotoelektryczne
Funkcja
Czujnik przeciwsobny - nadajnik/odbiornik
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Min. temperatura otoczenia (°C)
-30
Powierzchnia obudowy
Czarny
Typ akcesoriów
Włókno plastikowe
Wykonanie obudowy
PE
Wymiary
30480 mm
Grupa cenowa
F3
Cennik
591,68 zł
home
Turck-Shop
Others
PIU4100U
Pozycja ogółem
591,68 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie