chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
K50AK2QPMA W/1M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Akcesoria
K50AK2QPMA W/1M
Nr katalogowy 3027538
W magazynie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
0.15
Funkcja
Wyłącznik krańcowy
Funkcja elementu przełączającego
Zestyk NO
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Powierzchnia obudowy
Czarny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Stopień ochrony
IP40
Typ złącza
M12 x 1
Wykonanie
Kopuła
Wykonanie obudowy
PC, Tworzywo termoplastyczne
Wymiary
63,7 mm x 63,7 mm
Wymiary konstrukcji
⌀ 50 mm
Grupa cenowa
F3
Cennik
586,64 zł
home
Turck-Shop
Others
K50AK2QPMA W/1M
Pozycja ogółem
586,64 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie