chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
RKC5T-35/TEY | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC
RKC5T-35/TEY
Nr katalogowy 6637435
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Prąd (A)
4
Napięcie nominalne (V)
60
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Min. temperatura otoczenia (°C)
-5
Certyfikaty
cULus
Kolor przewodu
Żółty
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Średnica przewodu (mm)
5
Długość kabla (m)
35
Typ przewodu
PVC
Korpus złącza
Tworzywo sztuczne
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Mosiądz
Liczba styków
4+PE
Aplikacja
Sygnał
Wykonanie
Kabel połączeniowy
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
422,56 zł
home
Turck-Shop
Others
RKC5T-35/TEY
Pozycja ogółem
422,56 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie