chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
przetwornik ciśnienia
PT300PSIG-13-LU2-H1131
Nr katalogowy 6831475
W magazynie
Grupa cenowa
J1
Cennik
2399,05 zł
Pozycja ogółem
2399,05 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Others
PT300PSIG-13-LU2-H1131
Dane techniczne
Pliki do pobrania
Maks. temperatura otoczenia (°C)
85
Materiał obudowy
Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
Materiał przetwornika ciśnienia
Ceramika Al₂O₃
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Napięcie zasilania
DC
Podłączenie procesowe
Gwint męski 1/4″ NPT-18
Połączenie elektryczne
Złącze
Stopień ochrony
IP67
Temperatura medium maks. (°C)
125
Temperatura medium min. (°C)
-40
Typ ciśnienia
Ciśnienie względne
Typ złącza
M12 x 1
Wyjście elektryczne
Wyjście napięciowe (3-przewodowe)
Wykonanie
Bez wyświetlacza
Wykonanie obudowy
1.4305 (AISI 303)
Zakres ciśnienia
0...20,68 bar