chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Kabel zasilania
WKC 4.4T-0.3-RSC 4.4T/S3060
Nr katalogowy U-46116
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
233,75 zł
home
Turck-Shop
Others
WKC 4.4T-0.3-RSC 4.4T/S3060
Dane techniczne
Pliki do pobrania
Prąd (A)
4
Napięcie nominalne (V)
250
Certyfikaty
CSA C22.2 nr 182.3, CE, RoHS, UL Listed, UL 2238
Kolor przewodu
Żółty
Długość kabla (m)
0.3
Typ przewodu
TPE
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Mosiądz
Liczba styków
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
Mosiądz
Liczba pinów
4
Cechy specjalne
Odporność na rozpryski podczas spawania, Przewód Weldlife
Aplikacja
Sygnał
Wykonanie
Kabel przedłużający
Pozycja ogółem
233,75 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie