chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
RSM 30-2M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Kabel elementu wykonawczego i czujnika
RSM 30-2M
Nr katalogowy U2075-2
W magazynie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Aplikacja
Sygnał
Certyfikaty
CE, CSA C22.2 nr 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Długość kabla (m)
2
Kolor przewodu
Żółty
Korpus złącza
Tworzywo sztuczne
Liczba styków
3
Maks. temperatura otoczenia (°C)
105
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Mosiądz
Min. temperatura otoczenia (°C)
5
Napięcie nominalne (V)
600
Prąd (A)
9
Typ przewodu
PVC
Wykonanie
Kabel połączeniowy
Średnica przewodu (mm)
6.2
Grupa cenowa
K1
Cennik
175,69 zł
home
Turck-Shop
Others
RSM 30-2M
Pozycja ogółem
175,69 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie