chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
VTBN6Q | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Photoelectric sensor Touch Buttons
VTBN6Q
Nr katalogowy 3067499
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Dokumenty/Pliki do pobrania
Funkcja
Przycisk optyczny
Funkcja elementu przełączającego
Zestyk NO
Liczba kolorów/segmentów
1
Liczba wiązek
1
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Napięcie zasilania
DC
Powierzchnia obudowy
Czarny
Połączenie elektryczne
Złącze
Rodzaj światła
IR
Stopień ochrony
IP66
Typ złącza
M12 x 1
Wykonanie
Prostokątne
Wykonanie obudowy
Polisulfon termoplastyczny
Wymiary
59,9 mm x 43,2 mm x 48 mm
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Liczba kolorów/segmentów
1
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1045,04 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Przyciski przemysłowe
VTBN6Q
Pozycja ogółem
1045,04 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie