chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
K70PTALGRY3AQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Placement Sensor
K70PTALGRY3AQ
Nr katalogowy 3812802
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Pliki do pobrania
Funkcja
Przycisk optyczny
Funkcja elementu przełączającego
Zestyk NO
Kaskadowe
Nie
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Możliwość ściemnienia
Programowalne
Napięcie zasilania
DC
Powierzchnia obudowy
Czarny
Połączenie elektryczne
Złącze
Protokół komunikacyjny
BannerBus (kompatybilny z Pro Editor)
Rodzaj światła
RGB
Stopień ochrony
IP67, IP69K
Typ złącza
M12 x 1
Wykonanie
Kopuła
Wykonanie obudowy
PC
Wymiary
102,7 mm
Wymiary konstrukcji
⌀ 70 mm
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
RGB
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1360,57 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Przyciski przemysłowe
K70PTALGRY3AQ
Pozycja ogółem
1360,57 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie