chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Pick-to-Light (czujniki weryfikacja pobrania)
PVL225PQ
Nr katalogowy 3026206
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1941,15 zł
Pozycja ogółem
1941,15 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Weryfikacja pobrania
PVL225PQ
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP50
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla (m)
2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Anodyzowane AL
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Maks. zasięg (mm)
1500
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Napięcie zasilania
DC
Typ wejścia
PNP
Wysokość aktywna (mm)
225
Rozdzielczość optyczna (mm)
70
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
327.5 x 31 x 37.3 mm
Liczba kolorów/segmentów
2
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Liczba wiązek
4
Kluczowe cechy
Wysokość aktywna (mm)
225
Rodzaj światła
czerwony
Liczba kolorów/segmentów
2