chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Weryfikacja pobrania (pick-to-light) Czujnik systemów pick-and-place
PVA300N6EQ
Nr katalogowy 3051931
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
3054,34 zł
Pozycja ogółem
3054,34 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Weryfikacja pobrania
PVA300N6EQ
Dane techniczne
Dokumenty/Pliki do pobrania
Długość fali (nm)
880
Długość kabla (m)
2
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Liczba kolorów/segmentów
1
Liczba wiązek
13
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Maks. zasięg (mm)
2000
Materiał obudowy
Metal
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Napięcie zasilania
DC
Powierzchnia obudowy
Czarny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Rodzaj światła
IR
Rozdzielczość optyczna (mm)
25
Stopień ochrony
IP62
Tryb pracy
Nadajnik
Typ wejścia
Bipolar (PNP/NPN)
Typ złącza
M12 x 1
Wykonanie
Prostokątne
Wykonanie obudowy
AL
Wymiary
341,4 mm x 30 mm x 15 mm
Wysokość aktywna (mm)
300
Kluczowe cechy
Wysokość aktywna (mm)
300
Rodzaj światła
IR
Liczba kolorów/segmentów
1
Utwórz zapytanie