chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
PTL110S-FF200L-QPS150 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Placement Sensor
PTL110S-FF200L-QPS150
Nr katalogowy 3807528
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Dokumenty/Pliki do pobrania
Cechy szczególne
Zgodność z modułem I/O
Długość kabla (m)
0.15
Funkcja
Czujnik odbiciowy z tłumieniem tła na stałą odległość
Kaskadowe
Tak
Liczba kolorów/segmentów
14
Liczba wiązek
1
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Maks. zasięg (mm)
200
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Napięcie zasilania
DC
Powierzchnia obudowy
Czarny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Protokół komunikacyjny
Modbus RTU
Rodzaj światła
IR
Stopień ochrony
IP54
Typ złącza
M12 x 1
Wykonanie
Prostokątne
Wykonanie obudowy
ABS
Wymiary
110 mm x 35 mm x 33,1 mm
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Liczba kolorów/segmentów
14
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
1316,14 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Weryfikacja pobrania
PTL110S-FF200L-QPS150
Pozycja ogółem
1316,14 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie