chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
K30PAF100AMGRY4Q | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Placement Sensor
K30PAF100AMGRY4Q
Nr katalogowy 3814206
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Dokumenty/Pliki do pobrania
Funkcja
Czujnik odbiciowy z ustawianym tłumieniem tła
Funkcja elementu przełączającego
NO/NC (wstępne ustawienia NO)
Kaskadowe
Nie
Liczba kolorów/segmentów
3
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Możliwość ściemnienia
Programowalne
Napięcie zasilania
DC
Powierzchnia obudowy
Czarny
Połączenie elektryczne
Złącze
Protokół komunikacyjny
BannerBus (kompatybilny z Pro Editor)
Rodzaj światła
RGB
Stopień ochrony
IP67
Typ złącza
M12 x 1
Wykonanie
Cylinder, gwintowany
Wykonanie obudowy
PC
Wymiary
47,8 mm
Wymiary konstrukcji
⌀ 30 mm
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
RGB
Liczba kolorów/segmentów
3
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
968,81 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Weryfikacja pobrania
K30PAF100AMGRY4Q
Pozycja ogółem
968,81 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie