chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
R90C-4K-MQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
IO-Link Master
R90C-4K-MQ
Nr katalogowy 3811445
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67, IP68
Certyfikaty
CE, UKCA, cULus
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
IO-Link, RS485, Modbus RTU, 1-żyłowe szeregowe
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Napięcie zasilania
DC
Podłączenie anteny
Brak modułu radiowego
Praca z baterią
nie
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Podłączenie anteny
Brak modułu radiowego
Stopień ochrony
IP67, IP68
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1767,28 zł
home
Turck-Shop
Przemysłowe rozwiązania bezprzewodowe
Akcesoria
R90C-4K-MQ
Pozycja ogółem
1767,28 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie