chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
R90C-4B21-KQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Koncentrator I/O
R90C-4B21-KQ
Nr katalogowy 3811892
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67, IP68
Certyfikaty
CE, UKCA, cULus
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
DC
Podłączenie anteny
Brak modułu radiowego
Praca z baterią
nie
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Podłączenie anteny
Brak modułu radiowego
Stopień ochrony
IP67, IP68
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1102,45 zł
home
Turck-Shop
Snap Signal
Koncentratory IO-Link
R90C-4B21-KQ
Pozycja ogółem
1102,45 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie