chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
DX80N2Q45LP | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
System transmisji radiowej
DX80N2Q45LP
Nr katalogowy 3026110
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
2061,23 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Prostopadłościenny
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT, Lexan
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
6000
Funkcja
Czujnik refleksyjny
Napięcie zasilania
DC
Podłączenie anteny
Wewnętrzny (pętla)
Typ wejścia
Dyskretne (czujnik) / wejście licznikowe
Typ wyjścia
Resetowanie licznika
Praca z baterią
Tak
Rodzaj światła
polaryzowany czerwony
Wymiary konstrukcji
58.9 x 44.5 x 97.1 mm
Kluczowe cechy
Typ wejścia
Dyskretne (czujnik) / wejście licznikowe
Funkcja
Czujnik refleksyjny
Typ wyjścia
Resetowanie licznika
Pozycja ogółem
2061,23 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Przemysłowe rozwiązania bezprzewodowe
Bezprzewodowe czujniki, oświetlenie i wskaźniki
DX80N2Q45LP
Utwórz zapytanie