chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
System transmisji radiowej
DX80N2Q45CV
Nr katalogowy 3026111
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
2068,37 zł
Pozycja ogółem
2068,37 zł
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
PBT, Lexan
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
50
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Napięcie zasilania
DC
Podłączenie anteny
Wewnętrzny (pętla)
Typ wejścia
Cyfrowy (czujnik)
Praca z baterią
Tak
Focal distance (mm)
38
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
67.3 x 44.5 x 97.1 mm
Kluczowe cechy
Typ wejścia
Cyfrowy (czujnik)
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
home
Turck-Shop
Przemysłowe rozwiązania bezprzewodowe
Bezprzewodowe czujniki, oświetlenie i wskaźniki
DX80N2Q45CV