chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
DX80N2Q45F | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
System transmisji radiowej
DX80N2Q45F
Nr katalogowy 3026114
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Prostopadłościenny
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT, Lexan
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
1000000
Funkcja
Czujnik fotoelektryczny do światłowodów ze szkła
Napięcie zasilania
DC
Podłączenie anteny
Wewnętrzny (pętla)
Typ wejścia
Cyfrowy (czujnik)
Praca z baterią
Tak
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
64.7 x 44.5 x 97.1 mm
Kluczowe cechy
Typ wejścia
Cyfrowy (czujnik)
Funkcja
Czujnik fotoelektryczny do światłowodów ze szkła
home
Turck-Shop
Przemysłowe rozwiązania bezprzewodowe
Bezprzewodowe czujniki, oświetlenie i wskaźniki
DX80N2Q45F
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
2061,23 zł
Pozycja ogółem
2061,23 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie