chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
DX80N2Q45RD | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
System transmisji radiowej
DX80N2Q45RD
Nr katalogowy 3028427
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT, Lexan
Min. temperatura otoczenia
-40
Maks. temperatura otoczenia
70
Maks. zasięg
1000000
Napięcie zasilania
DC
Podłączenie anteny
Wewnętrzny (pętla)
Typ wejścia
Styki bezpotencjałowe lub styki NAMUR
Praca z baterią
Tak
Wymiary konstrukcji
66.5 x 44.5 x 97.1 mm
Kluczowe cechy
Typ wejścia
Styki bezpotencjałowe lub styki NAMUR
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1716,85 zł
home
Turck-Shop
Przemysłowe rozwiązania bezprzewodowe
Bezprzewodowe czujniki, oświetlenie i wskaźniki
DX80N2Q45RD
Pozycja ogółem
1716,85 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie