chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
DX80N2Q45BL-RG | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
System transmisji radiowej
DX80N2Q45BL-RG
Nr katalogowy 3029044
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Prostopadłościenny
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT, Lexan
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
1000000
Napięcie zasilania
DC
Podłączenie anteny
Wewnętrzny (pętla)
Typ wejścia
Przycisk
Typ wyjścia
2-kolorowy wskaźnik LED (czerwony/zielony)
Praca z baterią
Tak
Wymiary konstrukcji
68.9 x 44.5 x 87.6 mm
Kluczowe cechy
Typ wejścia
Przycisk
Typ wyjścia
2-kolorowy wskaźnik LED (czerwony/zielony)
home
Turck-Shop
Przemysłowe rozwiązania bezprzewodowe
Bezprzewodowe czujniki, oświetlenie i wskaźniki
DX80N2Q45BL-RG
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
2233,43 zł
Pozycja ogółem
2233,43 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie