chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
Q7LMEB W/200 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik pola magnetycznego
Q7LMEB W/200
Nr katalogowy 3031943
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
4921,29 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP69K
Długość kabla
61
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Aluminium
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Napięcie zasilania
DC
Podłączenie anteny
Brak modułu radiowego
home
Turck-Shop
Przemysłowe rozwiązania bezprzewodowe
Bezprzewodowe czujniki, oświetlenie i wskaźniki
Q7LMEB W/200
Pozycja ogółem
4921,29 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie