chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik pola magnetycznego
Q7MB W/15
Nr katalogowy 3072489
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1946,10 zł
Pozycja ogółem
1946,10 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Przemysłowe rozwiązania bezprzewodowe
Bezprzewodowe czujniki, oświetlenie i wskaźniki
Q7MB W/15
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68, IP69K
Długość kabla (m)
4.5
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Aluminium
Wykonanie obudowy
AL
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
DC
Podłączenie anteny
Brak modułu radiowego
Utwórz zapytanie