chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
System transmisji radiowej
DX80DR2M-HMD
Nr katalogowy 3092947
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
2646,00 zł
Pozycja ogółem
2646,00 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Przemysłowe rozwiązania bezprzewodowe
Bezprzewodowe czujniki, oświetlenie i wskaźniki
DX80DR2M-HMD
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Cylindryczna/gładka
Protokół komunikacyjny
RS485, Modbus RTU
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
ABS
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
85
Maks. zasięg (mm)
3200000
Funkcja
Topologia drzewa
Napięcie zasilania
DC
Podłączenie anteny
Wewnętrzny (pętla)
Typ wejścia
Czujnik magneto-indukcyjny
Praca z baterią
Tak
Kluczowe cechy
Typ wejścia
Czujnik magneto-indukcyjny
Funkcja
Topologia drzewa