chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
K50UX2CRA | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik ultradźwiękowy
K50UX2CRA
Nr katalogowy 3094612
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla (m)
0.23
Wykonanie
Rurka
Protokół komunikacyjny
RS485
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
3000
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Podłączenie anteny
Brak modułu radiowego
Funkcja wyjścia
, RS485
Kluczowe cechy
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1982,78 zł
home
Turck-Shop
Przemysłowe rozwiązania bezprzewodowe
Bezprzewodowe czujniki, oświetlenie i wskaźniki
K50UX2CRA
Pozycja ogółem
1982,78 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie