chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
K50UX1CRA | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik ultradźwiękowy
K50UX1CRA
Nr katalogowy 3094613
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla (m)
0.23
Wykonanie
Rurka
Protokół komunikacyjny
1-żyłowe szeregowe
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
3000
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Podłączenie anteny
Brak modułu radiowego
Kluczowe cechy
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1974,63 zł
home
Turck-Shop
Przemysłowe rozwiązania bezprzewodowe
Bezprzewodowe czujniki, oświetlenie i wskaźniki
K50UX1CRA
Pozycja ogółem
1974,63 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie