chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
K70DXN2T2GRYQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light (czujniki weryfikacja pobrania)
K70DXN2T2GRYQ
Nr katalogowy 3096946
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Wykonanie
Półkula
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
Wyłącznik krańcowy
Napięcie zasilania
DC
Podłączenie anteny
Wewnętrzny (pętla)
Typ wejścia
Protokół komunikacyjny
Praca z baterią
nie
Liczba kolorów/segmentów
3
Funkcja wyjścia
Styk NO
Kluczowe cechy
Typ wejścia
Protokół komunikacyjny
Funkcja
Wyłącznik krańcowy
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1798,87 zł
home
Turck-Shop
Przemysłowe rozwiązania bezprzewodowe
Bezprzewodowe czujniki, oświetlenie i wskaźniki
K70DXN2T2GRYQ
Pozycja ogółem
1798,87 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie