chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
K70DXN2RQ
Nr katalogowy 3097900
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1522,77 zł
Pozycja ogółem
1522,77 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Wykonanie
Półkula
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
Wyłącznik krańcowy
Napięcie zasilania
DC
Podłączenie anteny
Wewnętrzny (pętla)
Typ wejścia
PNP lub protokół komunikacyjny
Praca z baterią
nie
Liczba kolorów/segmentów
1
Możliwość ściemnienia
Nie
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Typ wejścia
PNP lub protokół komunikacyjny
Funkcja
Wyłącznik krańcowy
home
Turck-Shop
Przemysłowe rozwiązania bezprzewodowe
Bezprzewodowe czujniki, oświetlenie i wskaźniki
K70DXN2RQ