chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
System transmisji radiowej
DX80N2Q45VT-NB
Nr katalogowy 3802765
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
2352,00 zł
Pozycja ogółem
2352,00 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
1-żyłowe szeregowe
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT, Lexan
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
1000000
Funkcja
Czujnik drgań
Napięcie zasilania
DC
Podłączenie anteny
Wewnętrzny (pętla)
Typ wejścia
Drgania/temperatura
Typ wyjścia
4-kolorowy wskaźnik LED
Praca z baterią
Tak
Wymiary konstrukcji
68.6 x 44.5 x 110.6 mm
Kluczowe cechy
Typ wejścia
Drgania/temperatura
Funkcja
Czujnik drgań
Typ wyjścia
4-kolorowy wskaźnik LED
home
Turck-Shop
Przemysłowe rozwiązania bezprzewodowe
Bezprzewodowe czujniki, oświetlenie i wskaźniki
DX80N2Q45VT-NB