chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
System transmisji radiowej
DX80N2Q45RD NB
Nr katalogowy 3802777
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1479,44 zł
Pozycja ogółem
1479,44 zł
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
PBT, Lexan
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
1000000
Napięcie zasilania
DC
Podłączenie anteny
Wewnętrzny (pętla)
Typ wejścia
Styki bezpotencjałowe lub styki NAMUR
Praca z baterią
Tak
Wymiary konstrukcji
66.5 x 44.5 x 97.1 mm
Kluczowe cechy
Typ wejścia
Styki bezpotencjałowe lub styki NAMUR
home
Turck-Shop
Przemysłowe rozwiązania bezprzewodowe
Bezprzewodowe czujniki, oświetlenie i wskaźniki
DX80N2Q45RD NB