chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik ultradźwiękowy
K50UX2ARA
Nr katalogowy 3804557
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1930,31 zł
Pozycja ogółem
1930,31 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla (m)
0.23
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Protokół komunikacyjny
RS485, Modbus RTU
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
1000
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Podłączenie anteny
Brak modułu radiowego
Funkcja wyjścia
, RS485
Kluczowe cechy
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
home
Turck-Shop
Przemysłowe rozwiązania bezprzewodowe
Bezprzewodowe czujniki, oświetlenie i wskaźniki
K50UX2ARA