chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
DX80N2Q45UAA-NB | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
System transmisji radiowej
DX80N2Q45UAA-NB
Nr katalogowy 3805968
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
1-żyłowe szeregowe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT, Lexan
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
1000000
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Napięcie zasilania
DC
Podłączenie anteny
Wewnętrzny (pętla)
Typ wejścia
Dyskretne (czujnik)/termistor
Typ wyjścia
4-kolorowy wskaźnik LED
Praca z baterią
Tak
Wymiary konstrukcji
68.6 x 44.5 x 113.7 mm
Kluczowe cechy
Typ wejścia
Dyskretne (czujnik)/termistor
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Typ wyjścia
4-kolorowy wskaźnik LED
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
3324,46 zł
home
Turck-Shop
Przemysłowe rozwiązania bezprzewodowe
Bezprzewodowe czujniki, oświetlenie i wskaźniki
DX80N2Q45UAA-NB
Pozycja ogółem
3324,46 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie