chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik drgań i temperatury
QM30VT1
Nr katalogowy 3806275
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1348,00 zł
Pozycja ogółem
1348,00 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla (m)
2.09
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
1-żyłowe szeregowe
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Aluminium
Wykonanie obudowy
AL
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
105
Funkcja
Czujnik drgań
Podłączenie anteny
Brak modułu radiowego
Wymiary konstrukcji
30 x 13.25 x 30 mm
Kluczowe cechy
Funkcja
Czujnik drgań
home
Turck-Shop
Przemysłowe rozwiązania bezprzewodowe
Bezprzewodowe czujniki, oświetlenie i wskaźniki
QM30VT1