chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
DX80DR2M-H | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
System transmisji radiowej
DX80DR2M-H
Nr katalogowy 3011433
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
3082,17 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
Modbus RTU, RS232, RS485
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Maks. zasięg (mm)
3200000
Funkcja
Topologia drzewa
Napięcie zasilania
DC
Podłączenie anteny
Złącze żeńskie RP‐SMA
Typ wejścia
-
Typ wyjścia
-
Praca z baterią
Tak
Kluczowe cechy
Typ wejścia
-
Funkcja
Topologia drzewa
Typ wyjścia
-
home
Turck-Shop
Przemysłowe rozwiązania bezprzewodowe
Moduły bezprzewodowe
DX80DR2M-H
Pozycja ogółem
3082,17 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie