chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
DX80DR2M-H4 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
System transmisji radiowej
DX80DR2M-H4
Nr katalogowy 3013813
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
3576,34 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
RS232
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Maks. zasięg (mm)
3200000
Funkcja
Topologia drzewa
Napięcie zasilania
DC
Podłączenie anteny
Złącze żeńskie RP‐SMA
Typ wejścia
3-żyłowa sonda RTD/PT100
Typ wyjścia
-
Praca z baterią
Tak
Kluczowe cechy
Typ wejścia
3-żyłowa sonda RTD/PT100
Funkcja
Topologia drzewa
Typ wyjścia
-
Pozycja ogółem
3576,34 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Przemysłowe rozwiązania bezprzewodowe
Moduły bezprzewodowe
DX80DR2M-H4
Utwórz zapytanie