chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
System transmisji radiowej
DX80DR2M-HB1
Nr katalogowy 3017421
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
2273,68 zł
Pozycja ogółem
2273,68 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Przemysłowe rozwiązania bezprzewodowe
Moduły bezprzewodowe
DX80DR2M-HB1
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP00
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
Modbus RTU, RS485
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Płytka drukowana FR4
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Maks. zasięg (mm)
3200000
Funkcja
Topologia drzewa
Napięcie zasilania
DC
Podłączenie anteny
Złącze żeńskie RP‐SMA
Typ wejścia
NPN, 0…20 mA
Typ wyjścia
NMOS, switch power
Praca z baterią
Tak
Kluczowe cechy
Typ wejścia
NPN, 0…20 mA
Funkcja
Topologia drzewa
Typ wyjścia
NMOS, switch power