chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
System transmisji radiowej
DX80N2X6S-P8
Nr katalogowy 3017427
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
3581,43 zł
Pozycja ogółem
3581,43 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Przemysłowe rozwiązania bezprzewodowe
Moduły bezprzewodowe
DX80N2X6S-P8
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
RS485
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Maks. zasięg (mm)
3200000
Funkcja
Topologia gwiazdy
Napięcie zasilania
DC
Podłączenie anteny
Złącze żeńskie RP‐SMA
Typ wejścia
PNP
Typ wyjścia
PNP
Praca z baterią
nie
Kluczowe cechy
Typ wejścia
PNP
Funkcja
Topologia gwiazdy
Typ wyjścia
PNP