chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
DX80N2X1S-P3E | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
System transmisji radiowej
DX80N2X1S-P3E
Nr katalogowy 3018091
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Certyfikaty
CE, CSA, ATEX
Wykonanie
Prostopadłościenny
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
85
Maks. zasięg (mm)
3200000
Funkcja
Topologia gwiazdy
Napięcie zasilania
DC
Podłączenie anteny
Złącze żeńskie RP‐SMA
Typ wejścia
NPN / termopara
Typ wyjścia
NMOS
Praca z baterią
Tak
Kluczowe cechy
Typ wejścia
NPN / termopara
Funkcja
Topologia gwiazdy
Typ wyjścia
NMOS
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
3769,93 zł
Pozycja ogółem
3769,93 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Przemysłowe rozwiązania bezprzewodowe
Moduły bezprzewodowe
DX80N2X1S-P3E
Utwórz zapytanie