chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
System transmisji radiowej
DX80G2M6S-P8C
Nr katalogowy 3018793
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
3576,34 zł
Pozycja ogółem
3576,34 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Certyfikaty
CE, CSA, ATEX
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
Modbus RTU, RS485
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
85
Maks. zasięg (mm)
3200000
Funkcja
Topologia gwiazdy
Napięcie zasilania
DC
Podłączenie anteny
Złącze żeńskie RP‐SMA
Typ wejścia
PNP
Typ wyjścia
PNP
Praca z baterią
nie
Kluczowe cechy
Typ wejścia
PNP
Funkcja
Topologia gwiazdy
Typ wyjścia
PNP
home
Turck-Shop
Przemysłowe rozwiązania bezprzewodowe
Moduły bezprzewodowe
DX80G2M6S-P8C