chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
System transmisji radiowej
DX80G2M6-B2Q
Nr katalogowy 3026576
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
2297,62 zł
Pozycja ogółem
2297,62 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Przemysłowe rozwiązania bezprzewodowe
Moduły bezprzewodowe
DX80G2M6-B2Q
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP00
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
Modbus RTU, RS485
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Płytka drukowana FR4
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
85
Funkcja
Topologia gwiazdy
Napięcie zasilania
DC
Podłączenie anteny
Złącze żeńskie RP‐SMA
Typ wejścia
PNP
Typ wyjścia
PNP
Praca z baterią
nie
Kluczowe cechy
Typ wejścia
PNP
Funkcja
Topologia gwiazdy
Typ wyjścia
PNP
Utwórz zapytanie