chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
DX80N2X6S-PM8L | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
System transmisji radiowej
DX80N2X6S-PM8L
Nr katalogowy 3087095
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
2552,34 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Prostopadłościenny
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Maks. zasięg (mm)
3200000
Funkcja
Punkt w punkt
Napięcie zasilania
DC
Podłączenie anteny
Złącze żeńskie RP‐SMA
Typ wejścia
PNP
Typ wyjścia
PNP
Praca z baterią
nie
Kluczowe cechy
Typ wejścia
PNP
Funkcja
Punkt w punkt
Typ wyjścia
PNP
Pozycja ogółem
2552,34 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Przemysłowe rozwiązania bezprzewodowe
Moduły bezprzewodowe
DX80N2X6S-PM8L
Utwórz zapytanie