chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
System transmisji radiowej
DX80SR2ME-H
Nr katalogowy 3800205
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
3139,70 zł
Pozycja ogółem
3139,70 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Przemysłowe rozwiązania bezprzewodowe
Moduły bezprzewodowe
DX80SR2ME-H
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
RS485, Modbus RTU
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Maks. zasięg (mm)
3200000
Funkcja
Punkt w punkt
Napięcie zasilania
DC
Podłączenie anteny
Złącze żeńskie RP‐SMA
Typ wejścia
-
Typ wyjścia
-
Praca z baterią
nie
Kluczowe cechy
Typ wejścia
-
Funkcja
Punkt w punkt
Typ wyjścia
-
Utwórz zapytanie