chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
R70ER2MQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
System transmisji radiowej
R70ER2MQ
Nr katalogowy 3813378
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Certyfikaty
CE, CSA, ATEX
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
EtherNet/IP, Modbus TCP
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
85
Maks. zasięg (mm)
1000000
Funkcja
Topologia drzewa
Napięcie zasilania
DC
Podłączenie anteny
Wewnętrzny (pętla)
Praca z baterią
nie
Kluczowe cechy
Funkcja
Topologia drzewa
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
2409,70 zł
home
Turck-Shop
Przemysłowe rozwiązania bezprzewodowe
Moduły bezprzewodowe
R70ER2MQ
Pozycja ogółem
2409,70 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie